Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 5.84 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 78 %
Toerental bij nullast: n0 5950 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0456 A
Houdkoppel: MH 151 mNm
Wrijvingskoppel: MR 1.7 mNm
Toerentalconstante: kn 252 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.962 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 37.9 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.026 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 38.8 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 563 µH
Mechanische tijdconstante: τm 4.9 ms
Rotortraagheid: J 12 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 125 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 4.9 / 16 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 24 / 749.3 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 114 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information