Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 1.46 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 77 %
Toerental bij nullast tot: n0 5930 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 25.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0929 A
Blokkeerkoppel tot: MH 145 mNm
Toerentalconstante: kn 513 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.945 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 18.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.054 A/mNm
Helling van n-M-curve: 40.3 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 136 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5.1 ms
Rotortraagheid: J 12 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 121 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 16 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 14 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 24 s
Thermische tijdconstante: τw2 749.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 650 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 87 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 114 g
Toerental tot: nmax. 7000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 42 mm
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information