DC-micromotoren
2642W018CR
Grafietcommutatie
Article ID: 2642.01008
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 31.3 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6360 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 148 mNm |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 42 mm |
Voordelen
- Beste dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Zeer groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot 125 °C (optioneel -55 °C, tot wel 155 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Hoogste vermogensdichtheid
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 76 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 6360 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0772 A |
| Houdkoppel: | MH | 148 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 2 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 361 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 2.7 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 26.5 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.039 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 42.2 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 300 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 5.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 12 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 4.9 / 14.8 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 25 / 692.5 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 155 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Massa: | 114 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information