Borstelloze DC-tandwielmotoren
2622S012B SC 22:1
met geïntegreerde Speed Controller
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Toerental bij nullast tot:
- 6200 min⁻¹
- Diameter:
- 26 mm
- Lengte:
- 22 mm
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Lengtes van 10 mm tot 22 mm met reeds geïntegreerde toerentalregelaar
- 4-polig ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Nauwkeurige toerentalregeling
| Productcategory: | Borstelloze DC-tandwielmotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 28.2 Ω |
| Voedingsspanning, min.: | 4 V | |
| Voedingsspanning, max.: | 18 V | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 78 % |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 73 % |
| PWM-schakelfrequentie: | f | 96 kHz |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.006 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 7.68 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.025 mNm |
| Max. continue uitgangsstroom: | Icont | 0.8 A |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 528 min⁻¹/V |
| Max. piek uitgangsstroom: | Imax | 1.6 A |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.895 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 18.1 mNm/A |
| Stand-by stroom voor elektronica: | 20 mA | |
| Stroomconstante: | kI | 0.055 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 822 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 1940 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 70 ms |
| Rotortraagheid: | J | 8.1 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 20 ms |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 230 ms |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Behuizingsmateriaal: | zonder behuizing | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | °C | |
| Reductieverhouding, exact: | 22.41346153846154 | |
| Continu ingangstoerental, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 26 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 22 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC