Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-tandwielmotoren
Productfamily: FAULHABER B-Flat SC
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 78 %
Efficiëntie, max.: ηmax. 53 %
PWM-schakelfrequentie: f 96 kHz
Toerental bij nullast tot: n0 6200 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.012 A
Blokkeerkoppel tot: MH 7.73 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.025 mNm
Max. continue uitgangsstroom: Icont 0.8 A
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1055 min⁻¹/V
Max. piek uitgangsstroom: Imax 1.6 A
Tegenspanningsconstante: kE 0.948 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 9.05 mNm/A
Stand-by stroom voor elektronica: 20 mA
Stroomconstante: kI 0.111 A/mNm
Helling van n-M-curve: 816 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 480 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 69 ms
Rotortraagheid: J 8.1 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 33 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 20 ms
Thermische tijdconstante: τw2 230 ms
Behuizingsmateriaal: kunststof
Behuizingsmateriaal: zonder behuizing
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: °C
Reductieverhouding, exact: 361.23725972479957
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 27 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC