Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-tandwielmotoren
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 6.97 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 79 %
Efficiëntie, max.: ηmax. 43 %
Toerental bij nullast tot: n0 6400 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1004.45 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.01 A
Blokkeerkoppel tot: MH 7.543 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.035 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1085 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.922 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.8 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.114 A/mNm
Helling van n-M-curve: 859 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 486 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 71 ms
Rotortraagheid: J 7.9 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 9 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 33 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 27 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 23.6 s
Thermische tijdconstante: τw2 222 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 80 °C
Reductieverhouding, exact: 813.9155300566285
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 28 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors