Borstelloze DC-tandwielmotoren
2622S006B 207:1
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Koppel tot:
- 100 mNm
- Uitgangstoerental tot:
- 635 min⁻¹
- Kortdurend koppel tot:
- 180 mNm
- Reductieverhouding:
- 8 ... 1257
- Diameter:
- 26 mm
- Lengte:
- 22 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
- 4-polig ontwerp
- Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Nauwkeurige toerentalregeling
| Productcategory: | Borstelloze DC-tandwielmotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Flat | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 6.97 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 53 % |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 79 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6400 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 314.99 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.01 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 7.543 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.035 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.922 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 8.8 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.114 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 859 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 486 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 71 ms |
| Rotortraagheid: | J | 7.9 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 9 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 23.6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 222 s |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 80 °C | |
| Reductieverhouding, exact: | 207.08195685504157 | |
| Continu ingangstoerental, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 27 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 22 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors