Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Productfamily: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 128 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 53 %
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Toerental bij nullast tot: n0 6200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 650.95 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.002 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.77 mNm
Toerentalconstante: kn 261 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.83 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 36.54 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.027 A/mNm
Helling van n-M-curve: 917 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 8400 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.5 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 24.45 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 1.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 163 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 361.23725972479957
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 27 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹