Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 118.6 Ω
Voedingsspanning, min.: 3.2 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 16
Efficiëntie, max.: ηmax. 66 %
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Toerental bij nullast tot: n0 7200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 63.33 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.002 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.77 mNm
Toerentalconstante: kn 304 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.29 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 31.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.032 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1100 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 5800 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.5 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 32 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6 s
Thermische tijdconstante: τw2 250 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Stroomverbruik, typisch: IDD 8 mA
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: 0 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 70 °C
Reductieverhouding, exact: 33.08653846153846
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 26 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Diameter: Ø 26 mm
Lengte: L 21.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information