DC-tandwielmotoren
2619S024SR 22:1
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 24 V
- Koppel tot:
- 100 mNm
- Uitgangstoerental tot:
- 635 min⁻¹
- Kortdurend koppel tot:
- 180 mNm
- Reductieverhouding:
- 8 ... 1257
- Diameter:
- 26 mm
- Lengte:
- 19.2 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 6 mm tot 19 mm
- 4-polig ontwerp
- Minimaal traagheidsmoment
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Beschikbaar met geïntegreerde optische encoders
| Productcategory: | DC-tandwielmotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 128 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 81 % |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 73 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 55.63 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.002 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 6.77 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 261 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 3.83 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 36.54 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.027 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 917 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 8400 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 6.5 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.68 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 2.7 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 24.45 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 1.8 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 163 s |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 100 °C | |
| Reductieverhouding, exact: | 22.41346153846154 | |
| Continu ingangstoerental, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 26 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information