Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 31.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 80 %
Toerental bij nullast: n0 6900 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.004 A
Houdkoppel: MH 6.21 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.07 mNm
Toerentalconstante: kn 582 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.72 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 16.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.061 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 1090 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1600 µH
Mechanische tijdconstante: τm 6.8 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 92 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information