Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 8.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 81 %
Toerental bij nullast: n0 6600 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.007 A
Houdkoppel: MH 6.26 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.06 mNm
Toerentalconstante: kn 1111 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.9 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.59 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.116 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 1055 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 465 µH
Mechanische tijdconstante: τm 7.5 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 92 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information