Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 8 Ω
Voedingsspanning, min.: 3.2 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 16
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Efficiëntie, max.: ηmax. 43 %
Toerental bij nullast tot: n0 6700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1621.94 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.007 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.26 mNm
Toerentalconstante: kn 1130 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.884 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.44 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.118 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1060 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 420 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.5 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 32 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6 s
Thermische tijdconstante: τw2 250 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Stroomverbruik, typisch: IDD 8 mA
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: 0 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 70 °C
Reductieverhouding, exact: 1257.3181417467376
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 29 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information