Borstelloze platte DC-motoren
2610T012B SC
met geïntegreerde Speed Controller
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 3.25 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6700 min⁻¹
- Diameter:
- 26 mm
- Lengte:
- 10.4 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Lengtes van 10 mm tot 22 mm met reeds geïntegreerde toerentalregelaar
- 4-polig ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Nauwkeurige toerentalregeling
| Productcategory: | Borstelloze platte DC-motoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 28.2 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 4 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 18 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 1.7 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 79 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 18 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6650 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 3.12 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.005 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 7.453 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.035 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 543 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 17.6 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 870 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 1945 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 72 ms |
| Rotortraagheid: | J | 7.9 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 23.6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 222 s |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 80 °C | |
| Massa: | 20.1 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 10.4 mm |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC