Borstelloze platte DC-motoren
2610T006B
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 2.87 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6400 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 7.543 mNm
- Diameter:
- 26 mm
- Lengte:
- 10.4 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
- 4-polig ontwerp
- Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Nauwkeurige toerentalregeling
| Productcategory: | Borstelloze platte DC-motoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B-Flat | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 6.97 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 79 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6400 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.87 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.01 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 7.543 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.035 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.922 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 8.8 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.114 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 859 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 486 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 71 ms |
| Rotortraagheid: | J | 7.9 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 9 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 23.6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 222 s |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 80 °C | |
| Massa: | 20.1 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 40000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 26 mm |
| Lengte: | L | 10.4 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors