Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Platte DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 31.2 Ω
Voedingsspanning, min.: 3.2 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 16
Efficiëntie, max.: ηmax 80 %
Toerental bij nullast tot: n0 6900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.9 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.005 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.31 mNm
Toerentalconstante: kn 582 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.72 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 16.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.061 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1090 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1600 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.8 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 93 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 32 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6 s
Thermische tijdconstante: τw2 250 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Stroomverbruik, typisch: IDD 8 mA
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: 0 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 70 °C
Massa: 18.6 g
Toerental tot: nmax. 8000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information