Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 55 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 592.1295756397798
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 185 g
Diameter tandwielkasten: Ø 26 mm
Lengte: L 60.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information