26/1 415:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 5
Koppel tot:
3.5 Nm
Kortdurend koppel tot:
4.5 Nm
Reductieverhouding:
3.71 ... 1526
Diameter:
26 mm
Lengte:
28.4 ... 60.5 mm
Meer productdetails
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
55 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
415.4293552812071
Continu ingangstoerental, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
185 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
26 mm
Lengte:
L
60.5 mm