Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 4.14 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 78 %
Toerental bij nullast tot: n0 7990 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 19.6 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0479 A
Blokkeerkoppel tot: MH 87.7 mNm
Toerentalconstante: kn 455 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.16 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 21 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.048 A/mNm
Helling van n-M-curve: 89.8 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 142 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6 ms
Rotortraagheid: J 6.2 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 140 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 5.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 16.39 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.1 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 621.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 580 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 78 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 88 g
Toerental tot: nmax. 11000 min⁻¹
Diameter: Ø 23 mm
Lengte: L 42 mm
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files
Technical Information