Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 93.68327998780674
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 100 g
Diameter tandwielkasten: Ø 23 mm
Lengte: L 46.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information