Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Lineaire actuatoren
Productfamily: FAULHABER L
Efficiëntie, max.: ηmax. 82 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
Reductieverhouding, exact: 48.9375
Continu ingangstoerental: nmax 15000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max.: npeak 20000 min⁻¹
Massa: 142 g
Diameter tandwielkasten: Ø 22 mm
Lengte: L 43.5 mm, 45.2 mm

Operating Area

22L...PB 1:1
De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)