Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 2
Reductieverhouding: 20
Continu uitgangstoerental, max.: 36.8 … 9.18 mm/s
Piek-uitgangstoerental, max.: 46 … 11.5 mm/s
Continu ingangstoerental, max.: 12000 min⁻¹
Piek-ingangstoerental, max.: 15000 min⁻¹
Continue axiale kracht, gem.: 126 … 200 N
Piek axiale kracht, dynamisch, max.: 580 N
Piek axiale kracht, statisch, max.: 670 N
Uitgangsvermogen, max.: 16 W
Rendement van tandwielkast/koppeling max.: 82 %
Rendement van schroef, max.: 90 %
Massatraagheid incl. schroef, max.: 81 gmm²
Precisie, schroef standaard lengte, max.: 15 µm
Radiale belasting, max.: 135 N
Speling tandwielkast bij nulbelasting, nominaal: 0.8 °
Lengte schroef vanaf flens - axiaal: 150 mm
Lengte schroef vanaf flens - max.: 200 mm
lengte zonder motor L2: 38.9 mm
Massa: 126 g
Type schroef: 6x2 IT1 - Rechtshandig, schroefrichting van draaiing gelijk aan de motoras.
Materiaal schroef: roestvrij staal
Materiaal bout: cilindrisch, metaal
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Materiaal tandwielen: roestvrij staal
Lagers op uitvoeras: kogellagers, met voorspanning
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 ... 80 °C

Operating Area

22L...PB 1:1
De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)
Serie 22L ... PB

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information