Lineaire actuatoren
22L...ML 24:1
Tandwielkast met geïntegreerde spindel, metrische draad
Belangrijkste eigenschappen
| Lineaire actuatoren: | Ø | 22 mm |
|---|---|---|
| Continue axiale kracht: | Fmax | 167 N |
| Continu ingangstoerental: | nmax | 12000 min⁻¹ |
| Piek axiale kracht: | Fpeak | 850 N |
| Piek-ingangstoerental, max.: | npeak | 15000 min⁻¹ |
| Radiale belasting: | Fradial | 135 N |
| Reductieverhouding: | i | 24 |
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Dit product kan uitsluitend worden aangeschaft als onderdeel van een set met een motor.
Voordelen
- Krachtige performance
- Bijzonder robuust ontwerp
- Grote en aanpasbare selectie van schroeven en bouten
- Volledig aanbod aan reductieverhoudingen
- Breed portfolio van compatibele motoren
| Aantal tandwielniveaus: | 2 | |
|---|---|---|
| Reductieverhouding: | 24 | |
| Continu uitgangstoerental, max.: | 18.2 … 4.55 mm/s | |
| Piek-uitgangstoerental, max.: | 22.7 … 5.68 mm/s | |
| Continu ingangstoerental, max.: | 12000 min⁻¹ | |
| Piek-ingangstoerental, max.: | 15000 min⁻¹ | |
| Continue axiale kracht, gem.: | 75 … 298 N | |
| Piek axiale kracht, dynamisch, max.: | 425 N | |
| Piek axiale kracht, statisch, max.: | 850 N | |
| Uitgangsvermogen, max.: | 4 W | |
| Rendement van tandwielkast/koppeling max.: | 82 % | |
| Rendement van schroef, max.: | 24 % | |
| Massatraagheid incl. schroef, max.: | 81 gmm² | |
| Precisie, schroef standaard lengte, max.: | 172 µm | |
| Radiale belasting, max.: | 135 N | |
| Speling tandwielkast bij nulbelasting, nominaal: | 0.8 ° | |
| Lengte schroef vanaf flens - axiaal: | 150 mm | |
| Lengte schroef vanaf flens - max.: | 200 mm | |
| lengte zonder motor L2: | 38.9 mm | |
| Massa: | 126 g | |
| Type schroef: | M6x1 Rechtshandig, schroefrichting van draaiing gelijk aan de motoras. | |
| Materiaal schroef: | roestvrij staal | |
| Materiaal bout: | cilindrisch, loodvrij messing | |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Materiaal tandwielen: | roestvrij staal | |
| Lagers op uitvoeras: | kogellagers, met voorspanning | |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 120 °C |
Operating Area
De afbeelding geeft het bereik van mogelijke werkpunten van de aandrijving weer bij een gegeven omgevingstemperatuur van 22°C.
Het diagram geeft het aanbevolen uitgangstoerental in verhouding tot de beschikbare axiale uitgangskracht weer.
Voor de standaardschroef met en zonder ondersteuning geeft het diagram ook de kritieke toerentallen en de doorbuigkrachten weer.
...... Kritiek toerental (vast / vrij)
------ Kritiek toerental (vast / enkel)
...... Doorbuigkracht (vast / vrij)
------ Doorbuigkracht (vast / enkel)
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information