Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Productfamily: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 65 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 110 °C
Reductieverhouding, exact: 322.9875
Continu ingangstoerental, max.: 15000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 20000 min⁻¹
Massa: 84 g
Diameter tandwielkasten: Ø 22 mm
Lengte: L 38.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information