Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Planetaire reductoren
22GPT LN 24:1
Laag geluidsniveau, tot -10 dB
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 4
Koppel tot:
1.6 Nm
Kortdurend koppel tot:
2.2 Nm
Reductieverhouding:
14 ... 1294
Diameter:
22 mm
Lengte:
26.2 ... 38.9 mm
Meer productdetails
Varianten
22GPT LN 30:1
22GPT LN 14:1
22GPT LN 1294:1
22GPT LN 178:1
22GPT LN 41:1
22GPT LN 20:1
22GPT LN 44:1
22GPT LN 1042:1
22GPT LN 108:1
22GPT LN 72:1
22GPT LN 323:1
22GPT LN 89:1
22GPT LN 215:1
22GPT LN 588:1
22GPT LN 862:1
22GPT LN 474:1
22GPT LN 267:1
22GPT LN 131:1
22GPT LN 59:1
22GPT LN 196:1
22GPT LN 24:1
22GPT LN 158:1
22GPT LN 711:1
22GPT LN 401:1
22GPT LN 16:1
22GPT LN 49:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Compacte lengte
Hoog continukoppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 20.000 min-1
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Productfamily:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
82 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
110 °C
Reductieverhouding, exact:
23.925
Continu ingangstoerental, max.:
12000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
15000 min⁻¹
Massa:
56 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
22 mm
Lengte:
L
26.2 mm