Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %, 63 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 829.3153846153846
Continu ingangstoerental, max.: 9000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 10500 min⁻¹
Massa: 109 g
Diameter tandwielkasten: Ø 22 mm
Lengte: L 43.6 mm, 44.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information