Nieuw
Afbeeldingengalerij overslaan
Start Drive Calculator
Planetaire reductoren
22GPT HT 50:1
Hoog koppel
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
3 ... 4
Koppel tot:
3.7 Nm
Kortdurend koppel tot:
5 Nm
Reductieverhouding:
45 ... 1216
Diameter:
22 mm
Lengte:
37.3 ... 43.6 mm
Meer productdetails
Varianten
22GPT HT 126:1
22GPT HT 614:1
22GPT HT 73:1
22GPT HT 99:1
22GPT HT 1216:1
22GPT HT 958:1
22GPT HT 198:1
22GPT HT 330:1
22GPT HT 135:1
22GPT HT 484:1
22GPT HT 419:1
22GPT HT 145:1
22GPT HT 66:1
22GPT HT 653:1
22GPT HT 45:1
22GPT HT 220:1
22GPT HT 50:1
22GPT HT 266:1
22GPT HT 163:1
22GPT HT 184:1
22GPT HT 829:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Hoog continu en intermitterend koppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 10.500 min-1
Hoge radiale en axiale asbelastingen
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Productfamily:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
65 %
, 70 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
120 °C
Reductieverhouding, exact:
50.0
Continu ingangstoerental, max.:
9000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
10500 min⁻¹
Massa:
94 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
22 mm
Lengte:
L
37.3 mm
, 38.4 mm