22GPT 16:1
Hoog koppel
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 4
Koppel tot:
1.8 Nm
Kortdurend koppel tot:
2.5 Nm
Reductieverhouding:
3 ... 1294
Diameter:
22 mm
Lengte:
19.8 ... 38.9 mm
Meer productdetails
Varianten
22GPT 588:1
22GPT 20:1
22GPT 401:1
22GPT 158:1
22GPT 72:1
22GPT 6,6:1
22GPT 9:1
22GPT 30:1
22GPT 11:1
22GPT 1294:1
22GPT 3:1
22GPT 89:1
22GPT 14:1
22GPT 267:1
22GPT 178:1
22GPT 215:1
22GPT 3,6:1
22GPT 44:1
22GPT 49:1
22GPT 16:1
22GPT 4,5:1
22GPT 24:1
22GPT 711:1
22GPT 862:1
22GPT 1042:1
22GPT 474:1
22GPT 108:1
22GPT 323:1
22GPT 131:1
22GPT 59:1
22GPT 196:1
22GPT 41:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Compacte lengte
Hoog continukoppel
Bijzonder belastbaar voor kortstondige of impulsieve cycli
Hoog intermitterend toerental van maximaal 20.000 min-1
Verminderde speling
Vele reductieverhoudingen
Uitgebreid aanbod van motorcombinaties
Vele standaardopties
Waarde
Karakteristieke curven
Dimensionale Tekening
Opties
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Product family:
FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.:
η
max.
82 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
120 °C
Reductieverhouding, exact:
16.3125
Continu ingangstoerental, max.:
12000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.:
15000 min⁻¹
Massa:
58 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
22 mm
Lengte:
L
26.2 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Germany
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
France
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
Italy
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
Netherlands