Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 3
Reductieverhouding: 158
Piekkoppel: 3.5 Nm
Efficiëntie, max.: 78 %
lengte zonder motor L2: 32.5 mm
Massa zonder motor, ca.: 72 g
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 120 °C
Rotatierichting, aandrijving naar uitvoer: =
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Materiaal tandwielen: roestvrij staal

Operating Area

22GPT 3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 22GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information