22EKV 809:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 6
Koppel tot:
1.2 Nm
Kortdurend koppel tot:
2 Nm
Reductieverhouding:
19 ... 23014
Diameter:
22 mm
Lengte:
27.1 ... 47.1 mm
Meer productdetails
Varianten
22EKV 102:1
22EKV 69:1
22EKV 369:1
22EKV 2913:1
22EKV 1966:1
22EKV 23014:1
22EKV 28:1
22EKV 1327:1
22EKV 7078:1
22EKV 3225:1
22EKV 4778:1
22EKV 809:1
22EKV 546:1
22EKV 15534:1
22EKV 19:1
22EKV 152:1
22EKV 4315:1
22EKV 10486:1
22EKV 896:1
22EKV 249:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
61 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
85 °C
Reductieverhouding, exact:
809.0864197530864
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
30 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
22 mm
Lengte:
L
37.1 mm