Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 68 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
Reductieverhouding, exact: 69.12
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 29 g
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 32.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information