22E 896:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 6
Koppel tot:
600 mNm
Kortdurend koppel tot:
1000 mNm
Reductieverhouding:
19 ... 23014
Diameter:
22 mm
Lengte:
27.1 ... 47.1 mm
Meer productdetails
Varianten
22E 4778:1
22E 369:1
22E 23014:1
22E 1966:1
22E 69:1
22E 15534:1
22E 28:1
22E 2913:1
22E 809:1
22E 1327:1
22E 3225:1
22E 102:1
22E 546:1
22E 896:1
22E 10486:1
22E 4315:1
22E 7078:1
22E 249:1
22E 19:1
22E 152:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
55 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-20 °C
, -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
65 °C
, 85 °C
Reductieverhouding, exact:
895.7952
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
22 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
22 mm
Lengte:
L
42.1 mm