Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 47 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C, -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 65 °C, 85 °C
Reductieverhouding, exact: 7077.888
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 24 g
Diameter tandwielkasten: Ø 22 mm
Lengte: L 47.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information