Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER BP4
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 0.881 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 90 %
Toerental bij nullast tot: n0 21100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 57.9 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.13 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1280 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.407 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 404 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.48 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 23.6 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.0423 A/mNm
Helling van n-M-curve: 15.1 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 91.3 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 1.45 ms
Rotortraagheid: J 9.21 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 1400 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.2 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 12 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7 s
Thermische tijdconstante: τw2 693 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 150 °C
Massa: 140 g
Toerental tot: nmax. 34500 min⁻¹
Serie 2264 ... BP4

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver