Borstelloze DC-servomotoren
2264X012BP4
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 59 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 21100 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 1.311 Nm
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 64 mm
Voordelen
- Krachtige motoren met maximaal koppel
- Continu vermogen van 133 W tot 150 W
- Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
- Zeer hoog rendement tot 91 %
- Volledig geïntegreerde analoge Hall-sensoren en bijpassende encoders, tandwielkasten en regelaars zijn beschikbaar
- Voor dynamische start/stop-toepassingen
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BP4 | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.05 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 91 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 21000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 59 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.521 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 1311 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.41 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 1618 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.618 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 5.9 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.169 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 14.8 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 6 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 1.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 9.2 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1424 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 1.2 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 12 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 693 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 150 °C | |
| Massa: | 140 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 34500 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 64 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver