Borstelloze DC-servomotoren
2264W024BP4
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 59 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 21100 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 1.311 Nm
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 64 mm
Voordelen
- Krachtige motoren met maximaal koppel
- Continu vermogen van 133 W tot 150 W
- Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
- Zeer hoog rendement tot 91 %
- Volledig geïntegreerde analoge Hall-sensoren en bijpassende encoders, tandwielkasten en regelaars zijn beschikbaar
- Voor dynamische start/stop-toepassingen
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BP4 | |
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.22 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 91 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 21100 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 59 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.261 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 1311 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.41 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 809 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.236 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 11.8 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.085 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 14.8 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 24 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 1.4 ms |
| Rotortraagheid: | J | 9.2 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 1424 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 1.2 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 12 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 693 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 150 °C | |
| Massa: | 140 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 34500 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 64 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver