Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 3.17 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 76 %
Toerental bij nullast tot: n0 6400 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 25.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.094 A
Blokkeerkoppel tot: MH 152 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.8 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 354 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.825 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 27 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.037 A/mNm
Helling van n-M-curve: 41.6 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 126 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.3 ms
Rotortraagheid: J 10 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.5 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 15 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 660 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 105 g
Toerental tot: nmax. 20000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 51.8 mm
Serie 2250 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor