Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 1.55 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 76 %
Toerental bij nullast: n0 6300 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.128 A
Houdkoppel: MH 147 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.8 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.00026 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 502 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 19 mNm/A
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 40.8 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 62.8 µH
Mechanische tijdconstante: τm 4.3 ms
Rotortraagheid: J 10 gcm²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 7.9 / 660 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 117 g
Aantal poolparen: 4
Magneetmateriaal: NdFeB

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC