Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER BX4 SC
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 1.55 Ω
Elektronische voedingsspanning, min.: 5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 28 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 6 V DC
Efficiëntie, max.: ηmax 76 %
Voedingsspanning motor, max.: 28 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 6300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 25 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.128 A
Blokkeerkoppel tot: MH 147 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.8 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.00026 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 502 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 19 mNm/A
Helling van n-M-curve: 40.8 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 62.8 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.3 ms
Rotortraagheid: J 10 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.5 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 15 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10.85 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 660 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 660 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 660 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 117 g
Toerental tot: nmax. 12300 min⁻¹

Operating Area

2250S012BX4 SC
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

2250S012BX4 SC

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC