Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsweerstand: R 33 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 74 %
Toerental bij nullast tot: n0 7300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 12.4 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0202 A
Blokkeerkoppel tot: MH 48.8 mNm
Toerentalconstante: kn 207 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 4.83 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 46.2 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.022 A/mNm
Helling van n-M-curve: 148 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1260 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5 ms
Rotortraagheid: J 3.1 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 157 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.2 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11 s
Thermische tijdconstante: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 68 g
Toerental tot: nmax. 8000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 37 mm
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information