Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 3.92 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 71 %
Toerental bij nullast: n0 6870 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0587 A
Houdkoppel: MH 45.6 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.92 mNm
Toerentalconstante: kn 601 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.66 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 15.9 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.063 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 149 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 150 µH
Mechanische tijdconstante: τm 5 ms
Rotortraagheid: J 3.1 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 147 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 6.2 / 22.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 11 / 587.2 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 68 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 8000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information