DC-micromotoren
2237B036CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 12.4 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7300 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 48.8 mNm |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 37 mm |
Voordelen
- Zeer dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C (optioneel -55 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Zeer hoge vermogensdichtheid
| Nominale spanning: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 33 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 74 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 7300 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0202 A |
| Houdkoppel: | MH | 48.8 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 0.92 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 207 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 4.83 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 46.2 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.022 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 148 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 1260 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 5 ms |
| Rotortraagheid: | J | 3.1 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 157 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 6.2 / 22.2 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 11 / 587.2 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal gegalvaniseerd en gepassiveerd | |
| Massa: | 68 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information