Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 53.8 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 8610 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 5.46 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0038 A
Blokkeerkoppel tot: MH 11.7 mNm
Toerentalconstante: kn 362 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.82 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 26.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.037 A/mNm
Helling van n-M-curve: 737 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1580 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 11 ms
Rotortraagheid: J 1.6 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 78 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.3 s
Thermische tijdconstante: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 61 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Information