Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 4.5 V
Aansluitingsweerstand: R 1.12 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 87 %
Toerental bij nullast: n0 8040 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0188 A
Houdkoppel: MH 21.4 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.1 mNm
Toerentalconstante: kn 1790 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.528 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 5.32 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.198 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 376 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 64 µH
Mechanische tijdconstante: τm 11.5 ms
Rotortraagheid: J 2.6 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 77 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 6.7 / 21.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 8.3 / 581.9 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 61 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: AlNiCo

Operating Area

2233T4.5S
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2233T4.5S
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information