Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 25.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 83 %
Toerental bij nullast tot: n0 9260 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 5.54 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0054 A
Blokkeerkoppel tot: MH 12.9 mNm
Toerentalconstante: kn 518 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.97 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 18.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.053 A/mNm
Helling van n-M-curve: 716 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 767 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 17 ms
Rotortraagheid: J 2.5 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 54 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.3 s
Thermische tijdconstante: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 61 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 32.6 mm
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information