Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 30 V
Aansluitingsweerstand: R 101 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 80 %
Toerental bij nullast: n0 9230 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0033 A
Houdkoppel: MH 8.99 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.1 mNm
Toerentalconstante: kn 311 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.41 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 30.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.031 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 1030 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 2130 µH
Mechanische tijdconstante: τm 12.9 ms
Rotortraagheid: J 1.6 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 71 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 6.7 / 21.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 8.3 / 581.9 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 61 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: AlNiCo
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information