Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 9.04 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 85 %
Toerental bij nullast tot: n0 7150 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 10 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0117 A
Blokkeerkoppel tot: MH 47.5 mNm
Toerentalconstante: kn 398 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.52 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 24 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.042 A/mNm
Helling van n-M-curve: 150 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 399 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6 ms
Rotortraagheid: J 3.8 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 62 g
Toerental tot: nmax. 8000 min⁻¹
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information