Borstelloze DC-servomotoren
2232X018BX4
Vierpolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 14.8 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 7100 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 64.7 mNm
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 33.8 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
- Positieregeling in extreem kleine inbouwruimtes dankzij optionele analoge Hall-sensoren
- Modulair, diameterconform montageconcept voor magnetische en optische encoders met hoge resolutie
- Versies met geïntegreerde Speed of Motion Controllers beschikbaar
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BX4 | |
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 7.04 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 73 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7100 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 14.3 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.053 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 60.7 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.46 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 399 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 2.504 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 23.9 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.042 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 118 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 225 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 6.3 ms |
| Rotortraagheid: | J | 5.1 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 119 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 3.9 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 18.8 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 520 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 65 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 29000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 33.8 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor