Borstelloze DC-servomotoren
2232X012BX4 SC
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 17.5 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 7100 min⁻¹
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 49.6 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
- Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
- Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BX4 SC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.5 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 5 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 28 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 6 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 74 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 28 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7000 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 17 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.072 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 58.7 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.46 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 562 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 16.5 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 114 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 115 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 6.1 ms |
| Rotortraagheid: | J | 5.5 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 3.9 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 18.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 16.5 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 8 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 520 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 520 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 77 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 14000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
Declarations of Incorporation
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC