Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BX4
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 0.73 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 74 %
Toerental bij nullast tot: n0 7100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 14.8 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.16 A
Blokkeerkoppel tot: MH 64.7 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.46 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1198 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.835 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.97 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.125 A/mNm
Helling van n-M-curve: 110 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 25 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5.9 ms
Rotortraagheid: J 5.1 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 127 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 18.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 520 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 65 g
Toerental tot: nmax. 29000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 33.8 mm
Serie 2232 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor